Spindelas ELGT-BS-90-700-20P

8124431

GTIN: 4052568555016

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
90
Max. toevoerkracht Fx
810 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
700 mm