Spindelas ELGT-BS-90-750-20P
8124432
GTIN: 4052568555023
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
90
Max. toevoerkracht Fx
810 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
750 mm