Spindelas ELGT-BS-120-900-10P
8124462
GTIN: 4052568555177
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
1265 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
900 mm