Spindelas ELGT-BS-120-300-20P
8124496
GTIN: 4052568555191
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
805 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
300 mm