Spindelas ELGT-BS-120-600-20P

8124502

GTIN: 4052568555252

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
805 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
600 mm