Spindelas ELGT-BS-120-900-20P

8124507

GTIN: 4052568555306

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
805 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
900 mm