Spindelas ELGT-BS-160-600-10P
8124519
GTIN: 4052568555382
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
160
Max. toevoerkracht Fx
1575 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
600 mm