Spindelas ELGT-BS-160-650-10P

8124520

GTIN: 4052568555399

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
160
Max. toevoerkracht Fx
1575 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
650 mm