Spindelas ELGT-BS-160-500-20P

8124530

GTIN: 4052568555498

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
160
Max. toevoerkracht Fx
1045 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
500 mm