Spindelas ELGT-BS-160-650-20P
8124533
GTIN: 4052568555528
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
160
Max. toevoerkracht Fx
1045 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
650 mm