Radiaalgrijper DHRC-6-A

8125285

GTIN: 4052568567828

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
6
Bedrijfsdruk
0.25 MPa - 0.8 MPa
Werking
Dubbelwerkend
Max. moment aan de grijpklauw My statisch
0.3 Nm
Pneumatische aansluiting
M3