Radiaalgrijper DHRC-10-A
8125472
GTIN: 4052568567842
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
10
Bedrijfsdruk
0.1 MPa - 0.8 MPa
Werking
Dubbelwerkend
Max. moment aan de grijpklauw My statisch
0.5 Nm
Pneumatische aansluiting
M3