Verbindingskabel NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1

8126917

GTIN: 4052568560942

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker en buslijst
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
RJ45 en buslijst 12 polen, 2 rijen
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Hybride-stekker
Kabellengte
10 m