Verbindingskabel NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1
8126918
GTIN: 4052568560959
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker en buslijst
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
RJ45 en buslijst 12 polen, 2 rijen
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Hybride-stekker
Kabellengte
15 m