Radiaalgrijper DHRC-25-A
8128142
GTIN: 4052568567897
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Bedrijfsdruk
0.1 MPa - 0.8 MPa
Werking
Dubbelwerkend
Max. moment aan de grijpklauw My statisch
4 Nm
Pneumatische aansluiting
M5