Magneetventiel VSNC-FK-M52-RD-G18-1C1-S
8128472
GTIN: 4052568566296
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Schuifventiel met afdichtingsring
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 8 bar