Radiaalgrijper DHRC-20-A

8128697

GTIN: 4052568567903

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
20
Bedrijfsdruk
0.1 MPa - 0.8 MPa
Werking
Dubbelwerkend
Max. moment aan de grijpklauw My statisch
2 Nm
Pneumatische aansluiting
M5