Radiaalgrijper DHRC-20-A-S-NO
8128698
GTIN: 4052568567910
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
20
Bedrijfsdruk
0.15 MPa - 0.8 MPa
Werking
Enkelwerkend - open
Max. moment aan de grijpklauw My statisch
2 Nm
Pneumatische aansluiting
M5