Radiaalgrijper DHRC-16-A-S-NO

8128721

GTIN: 4052568567958

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
16
Bedrijfsdruk
0.2 MPa - 0.8 MPa
Werking
Enkelwerkend - open
Max. moment aan de grijpklauw My statisch
1 Nm
Pneumatische aansluiting
M3