Radiaalgrijper DHRC-16-A

8128723

GTIN: 4052568567965

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
16
Bedrijfsdruk
0.1 MPa - 0.8 MPa
Werking
Dubbelwerkend
Max. moment aan de grijpklauw My statisch
1 Nm
Pneumatische aansluiting
M3