Verzorgingseenheid MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-A8-WPE-B

8130914

GTIN: 4052568609221

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5300 l/min
Bedrijfsdruk
1 bar - 10 bar