Lineaire aandrijving DFPC-160-200-D
8133080
GTIN: 4052568566326
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
160 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
12064 N
Slag
200 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor