Lineaire aandrijving DFPC-160-250-D
8133081
GTIN: 4052568566333
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
160 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
12064 N
Slag
250 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor