Lineaire aandrijving DFPC-160-300-D

8133082

GTIN: 4052568566340

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
160 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
12064 N
Slag
300 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor