Lineaire aandrijving DFPC-200-350-D

8133105

GTIN: 4052568566364

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
200 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
18850 N
Slag
350 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor