Radiaalgrijper DHRC-25-A-S-NO

8133557

GTIN: 4052568568009

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Bedrijfsdruk
0.15 MPa - 0.8 MPa
Werking
Enkelwerkend - open
Max. moment aan de grijpklauw My statisch
4 Nm
Pneumatische aansluiting
M5