Radiaalgrijper DHRC-32-A-S-NO

8133558

GTIN: 4052568568016

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Bedrijfsdruk
0.15 MPa - 0.8 MPa
Werking
Enkelwerkend - open
Max. moment aan de grijpklauw My statisch
8 Nm
Pneumatische aansluiting
M5