Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

03/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

12/2026 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2026 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Magneetspoelen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetspoel VACS-C-R3-1RL

8135822

GTIN: 4052568563226

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
M12x1, A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: lagestroomfase 0,36 W, hogestroomfase 2,6 W
Beschermingsklasse
IP65