Naderingssensor SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE

8138000

GTIN: 4052568556501

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
5 V - 30 V
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Schakeluitgang
NPN