Verbindingskabel NEBM-T12G4-R-3-LE4

8140935

GTIN: 4052568601546

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1, T-gecodeerd conform EN 61076-2-111
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
3 m