Parallelgrijper HPPF-12-12-A-S
8141587
GTIN: 4052568586447
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Plat bevestigingstype voor grijpvingers - Tandheugel/rondsel - Gedwongen geleid bewegingsverloop
Slag per grijpklauw
6 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Pneumatische aansluiting
M5