Tandwielkast EMGA-40-P-G8-EAS-40

8141729

GTIN: 4052568565084

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
6 Nm
Max. aandrijftoerental
18000 1/min
Verdraaiingstijfheid
0.85 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
8:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast