Tandwielkast EMGA-40-P-G20-EAS-40

8141731

GTIN: 4052568565107

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
20 Nm
Max. aandrijftoerental
18000 1/min
Verdraaiingstijfheid
1 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
20:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast