Tandwielkast EMGA-40-A-G8-40P

8141732

GTIN: 4052568565114

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
6 Nm
Max. aandrijftoerental
18000 1/min
Verdraaiingstijfheid
0.7 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
8:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging