Tandwielkast EMGA-40-A-G20-40P
8141734
GTIN: 4052568565138
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
20 Nm
Max. aandrijftoerental
18000 1/min
Verdraaiingstijfheid
0.8 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
20:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging