Tandwielkast EMGA-60-P-G8-EAS-60
8141735
GTIN: 4052568565145
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
18 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
2.4 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
8:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast