Tandwielkast EMGA-60-P-G20-EAS-60
8141737
GTIN: 4052568565169
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
44 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
2.8 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
20:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast