Tandwielkast EMGA-60-A-G8-60P
8141738
GTIN: 4052568565176
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
18 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
1.6 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
8:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging