Tandwielkast EMGA-60-A-G20-60P
8141740
GTIN: 4052568565190
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
44 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
2 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
20:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging