Tandwielkast EMGA-80-P-G12-EAS-80
8141742
GTIN: 4052568565213
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
120 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
10.2 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
12:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast