Tandwielkast EMGA-80-P-G20-EAS-80
8141743
GTIN: 4052568565220
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
120 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
10.4 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
20:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast