Tandwielkast EMGA-80-A-G8-80P

8141744

GTIN: 4052568565237

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
50 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
4.2 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
8:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging