Tandwielkast EMGA-80-A-G12-100A

8141748

GTIN: 4052568565275

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
120 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
5 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
12:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging