Tandwielkast EMGA-80-A-G20-100A

8141749

GTIN: 4052568565282

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
120 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
5.1 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
20:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging