Tandwielkast EMGA-80-P-G8-SAS-100

8141750

GTIN: 4052568565299

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
50 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
8.4 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
8:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast