Tandwielkast EMGA-120-P-G8-SAS-100
8141753
GTIN: 4052568565329
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
120 Nm
Max. aandrijftoerental
6500 1/min
Verdraaiingstijfheid
18 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
8:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast