Tandwielkast EMGA-120-P-G20-SAS-100

8141755

GTIN: 4052568565343

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
260 Nm
Max. aandrijftoerental
6500 1/min
Verdraaiingstijfheid
22 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
20:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast