Tandwielkast EMGA-120-P-G12-SAS-140
8141760
GTIN: 4052568565367
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
260 Nm
Max. aandrijftoerental
6500 1/min
Verdraaiingstijfheid
22 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
12:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast