Tandwielkast EMGA-60-P-G8-SST-57

8141764

GTIN: 4052568565404

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
18 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
2.4 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
8:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast