Tandwielkast EMGA-60-P-G12-SST-57

8141765

GTIN: 4052568565411

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
44 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
2.8 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
12:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast